17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

バッテリークリップ【2個入り】

通常単価(税別)
682
税込単価
750
通常出荷日:1日目~7日目

ELPA朝日電器 バッテリークリップ。・色:黒、赤・最大開口寸法:9mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

最小発注数量
ブラック
4901087131174
1パック

2個入り

レッド
4901087131167
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
7日目
682
( 750 )
1日目

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 バッテリークリップ。
・色:黒、赤
・最大開口寸法:9mm

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリークリップ
シールドクリップ L型
シールドクリップ M型
シールドクリップ S型
シールドクリップキット L
シールドクリップキット M
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格682513 -415 -418 -2,1301,892
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目7日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
絶縁耐圧AC 2000VAC 2000VAC 2000VAC 2000VAC 200VAC 200V
絶縁抵抗100MΩ100MΩ100MΩ100MΩ100MΩ100MΩ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト