ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

検電ペン 100/200V

通常単価(税別)
5,0373,759
税込単価
5,5414,135
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。・...

詳細を確認

型番:

V-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V-17の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
7~1000
測定範囲:直流電圧(V)
5~1000
検出方式
非接触式
感度調節機能
あり
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
あり
電源
LR44×2
JANコード
4901087205677
寸法
175.×18×132
本体質量
24
付属品
取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0373,759
( 4,135 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
・非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
・AC100V/200Vの電圧判別機能付き。
・接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。
・暗所で便利なLEDライト付き。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電ペン 100/200Vの型番V-17のページです。 型番V-17に関する仕様情報を記載しております。
検電ペン 100/200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電ペン 100/200V
100-240V AC検電器
AC100Vコンセント用テスター
AC50-600V 検電器
AC・DC50-600V 検電器
AC80-7000V 検電器
メーカーELPA朝日電器エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,0378587,3003,7107,70019,990
通常出荷日7日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)7~1000100~2400~25050~60050~60080~7000
測定範囲:直流電圧(V)5~1000---50~600-
検出方式非接触式接触式接触式接触式接触式非接触式
感度調節機能ありなしなしありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト