ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ミニテスター

通常単価(税別)
3,696
税込単価
4,066
通常出荷日:7日目

【特長】・小型、軽量で持ち運びに便利。・電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。・回路保護...

詳細を確認

型番:

KF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-1の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
アナログ
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:直流電流(A)
0~0.25
測定範囲:抵抗(Ω)
0~1M
検電機能
なし
データホールド
なし
省電力機能
なし
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
単3乾電池×1
JANコード
4901087053315
付属品
テストリード、テスト用電池、スペアヒューズ、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
KF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,696
( 4,066 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で持ち運びに便利。
・電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。
・回路保護用ヒューズ付。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニテスターの型番KF-1のページです。 型番KF-1に関する仕様情報を記載しております。
ミニテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニテスター
アナログマルチテスター KFシリーズ
アナログミニテスター
ELPA朝日電器 デジタルマルチメーター KU-2600
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1
テスター
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器カイセエスコ
通常価格3,6966,1314,0927,7473,89611,000
通常出荷日7日目6日目6日目4日目6日目1日目
アナログ/デジタルアナログアナログアナログデジタルアナログアナログ
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度
レンジ切替手動手動手動自動手動手動
測定範囲:直流電圧(V)0~5000~12000~5000~6000~5000~600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト