ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アナログミニテスター

通常単価(税別)
4,0923,677
税込単価
4,5014,045
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ブザー音で簡単に通電チェックができます。・1.5Vと9V電池のチェックができます。

詳細を確認

型番:

KF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-6の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
アナログ
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:直流電流(A)
0~0.5
測定範囲:抵抗(Ω)
0~1k
検電機能
なし
データホールド
なし
省電力機能
なし
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
寸法(mm)
180×120×25
本体質量(g)
160
JANコード
4901087195411

型番リスト

表示件数
型番
KF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0923,677
( 4,045 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブザー音で簡単に通電チェックができます。
・1.5Vと9V電池のチェックができます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログミニテスターの型番KF-6のページです。 型番KF-6に関する仕様情報を記載しております。
アナログミニテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログミニテスター
アナログマルチテスター KFシリーズ
ELPA朝日電器 デジタルマルチメーター KU-2600
デジタルマルチメータ(1019R JB)
アナログミニテスタ MT-4B
デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器JAPPYマザーツールカイセ
通常価格4,0926,1317,7477,3142,40011,627
通常出荷日6日目6日目4日目3日目在庫品1日目8日目
アナログ/デジタルアナログアナログデジタルデジタルアナログデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
レンジ切替手動手動自動自動手動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~5000~12000~6000~6000~5000~1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト