17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 定格電流(IEC)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット【45~60個入り】

通常単価(税別)
4,2808,450
税込単価
4,7089,295
通常出荷日:3日目

【仕様】・端子ねじが脱落しないねじアップ形です。・取付方式:DINレール取付

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(IEC)

(A)

定格電流(UL)

(A)

RoHS?最小発注数量
M3.5
20
24
15
10
1パック

60個入り

M4
30
32
20
10
1パック

50個入り

M4
40
41
30
10
1パック

45個入り

M5
70
76
50
10
1パック

45個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
3日目
4,830
( 5,313 )
3日目
5,260
( 5,786 )
3日目
8,450
( 9,295 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
・取付方式:DINレール取付

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット
[TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット
[TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット
2段形端子台 ジャンプアップ(レール式)
2段形端子台 セルフアップ(レール式)
フィンガープロテクト2段形端子台ジャンプアップ(レール式)
メーカー日東工業日東工業日東工業KASUGAKASUGAKASUGA
通常価格4,280-4,080 -5,540383 -288 -4,813 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品組上完成品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)111×2111
入出力数1対11対11対1その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト