17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TBZ-E アース用端子台(直締端子形) TBZ-E040

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TBZ-E アース用端子台(直締端子形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBZ-E040

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電線を直締めできます
・仮設工事・実験盤などにご使用ください

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DIN/直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
1
ネジサイズ
その他
入出力数
1対1
定格適合電線(1次側)(mm2)
14
定格適合電線(2次側)(mm2)
Ø2〜14
ネジサイズ詳細
M6/M6
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト