17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[TBZ]ブレーカ用端子台(直締端子形)

通常単価(税別)
9,78013,180
税込単価
10,75814,498
通常出荷日:3日目

【特長】・電線を直締めできます。・締付状態のわかる透明端子カバー付です。・仮設工事・実験盤などにご使用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

定格電流(JIS)

(A)

定格適合電線(1次側)

(mm2)

定格適合電線(2次側)

(mm2)

適用機種

ネジサイズ詳細

RoHS?最小発注数量
3
225
150
38~100
NE222・223・252・223GA、NE228NA、NT222・223、GE223・228NA・223NA
M10/M10
10
1個
3+1
225
150
38~100
NE222・223・252・223GA、NE228NA、NT222・223、GE223・228NA・223NA
M10/M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,780
( 10,758 )
3日目
13,180
( 14,498 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線を直締めできます。
・締付状態のわかる透明端子カバー付です。
・仮設工事・実験盤などにご使用ください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[TBZ]ブレーカ用端子台(直締端子形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[TBZ]ブレーカ用端子台(直締端子形)
端子台(BNH形)
[TBT]二段形端子台
[TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット
中継用ワンタッチ端子台 862シリーズ
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
メーカー日東工業IDEC日東工業日東工業ワゴサトーパーツ
通常価格9,780-3004,990 -5,5404,675 -1,197 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジスクリューレスネジ
取付方式DIN/直付けDINレール取付直付けDINレール取付直付け直付け
部品/完成品組上完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズその他M3.5M3.5M3.5M3M4
入出力数1対11対12対21対12対21対1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト