エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

小ベースリード線(20cm付)【2個入り】

通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:2日目

ELPA朝日電器 照明(オプション・その他) 小ベースリード線(20cm付)。

型番:

PP-04NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PP-04NHの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
クリア
口金
E10
JANコード
4901087047734

型番リスト

表示件数
型番
PP-04NH
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
2日目

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 照明(オプション・その他) 小ベースリード線(20cm付)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小ベースリード線(20cm付)の型番PP-04NHのページです。 型番PP-04NHに関する仕様情報を記載しております。
小ベースリード線(20cm付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小ベースリード線(20cm付)
小ベース(豆球・リード線付)
小ベース(豆球付)
豆球用ソケット(小)
台付レセプタクル(E17)
換気扇スイッチひも
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格386387437393861281
通常出荷日2日目1日目1日目5日目4日目7日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(その他)
クリア青色/赤色/黄色/透明青色/赤色/黄色/透明赤色と透明/青色と黄色ホワイトホワイト
口金E10E10E10E10E17-
JANコード490108704773449010870477274901087047710490108704770349010871011464901087048021

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト