エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベークソケット

通常単価(税別)
789
税込単価
868
通常出荷日:1日目

【特長】・屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。・電球は100W以下のものを...

詳細を確認

型番:

A-90H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-90Hの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
JANコード
4901087100019
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-90H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
・電球は100W以下のものをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベークソケットの型番A-90Hのページです。 型番A-90Hに関する仕様情報を記載しております。
ベークソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベークソケット
台付レセプタクル(E17)
シーリングキャップ
丸型引掛シーリング(丸型埋込引掛)
シーリングアダプター(プラグ)
シーリングアダプター(ソケット)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格7898617232,470500690
通常出荷日1日目4日目5日目1日目5日目5日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)300300250125125125
定格電流(A)636666
口金E26E17----
JANコード490108710001949010871011464901087021963490108706105149010870051304901087005154
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト