17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ゴムプロソケット B-661NH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴムプロソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-661NH

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】ELPA朝日電器製の防雨タイプ、ゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
【口金】E26
【電圧(V)】300
【電流(A)】6

指定中の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
仕様
防雨タイプ
口金
E26
JANコード
4901087184330

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト