エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ゴムソケット(E17)

型番:

A-97H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-97Hの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
1
口金
E17
JANコード
4901087045976
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-97H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
・電球は20W以下のものをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムソケット(E17)の型番A-97Hのページです。 型番A-97Hに関する仕様情報を記載しております。
ゴムソケット(E17)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備の照明用として
4
満足度:4.0
固定する方法が うまくいかなかったので 設備に使用していませんが 物としては 問題ないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムソケット(E17)
台付レセプタクル(E17)
ベークソケット
シーリングアダプター(ソケット)
シーリングキャップ
シーリングアダプター(プラグ)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格737861789690723500
通常出荷日7日目4日目1日目5日目5日目5日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)300300300125250125
定格電流(A)136666
口金E17E17E26---
JANコード490108704597649010871011464901087100019490108700515449010870219634901087005130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト