エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

台付レセプタクル(E17)

通常単価(税別)
861
税込単価
947
通常出荷日:4日目

【特長】・陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。・電球は100W以下のものをご使用ください。

詳細を確認

型番:

SB-1714H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-1714Hの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
ホワイト
口金
E17
JANコード
4901087101146

型番リスト

表示件数
型番
SB-1714H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
・電球は100W以下のものをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付レセプタクル(E17)の型番SB-1714Hのページです。 型番SB-1714Hに関する仕様情報を記載しております。
台付レセプタクル(E17)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付レセプタクル(E17)
ベークソケット
LED照明(オプション、調光器)
器具用角型引掛シーリングキャップ
ソケットアダプター
キャノピスイッチ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ミスミPanasonic明工社Panasonic
通常価格8617898,9302621,066903
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)300300DC24125125300
定格電流(A)362663
ホワイト-ブラックミルキーホワイトブラックミルキーホワイト
口金E17E26----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト