17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プルスイッチ付ソケット B-1662H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プルスイッチ付ソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-1662H

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ELPA朝日電器 照明(オプション・その他) プルスイッチ付ソケット。

指定中の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
仕様
使用電球100W以下
口金
E26
JANコード
4901087018987

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト