エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コードハンガー

通常単価(税別)
672
税込単価
739
通常出荷日:5日目

【特長】・ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。・コードハンガーを利用して...

詳細を確認

型番:

B-50NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-50NHの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(その他)
ホワイト
仕様
ヒートン付
JANコード
4901087211715

型番リスト

表示件数
型番
B-50NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672
( 739 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。
・コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
・ヒートン付
・吊り下げ荷重:5kg以下

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードハンガーの型番B-50NHのページです。 型番B-50NHに関する仕様情報を記載しております。
コードハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードハンガー
換気扇スイッチひも
豆球用ソケット(小)
スイッチひも
和風スイッチひも
シーリングキャップ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格672281393281475723
通常出荷日5日目7日目5日目1日目7日目5日目
種類照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)
ホワイトホワイト赤色と透明/青色と黄色ホワイトチョコ-
仕様ヒートン付換気扇スイッチリード線付蛍光灯スイッチ和風スイッチロック付引掛シーリング
JANコード490108721171549010870480214901087047703490108704797049010870488784901087021963

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト