エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シーリングアダプター(プラグ)

型番:

B-23H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-23Hの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
仕様
引掛シーリング→コンセント
JANコード
4901087005130
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-23H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】引掛シーリング用のプラグ式コンセントアダプターです。
【電圧(V)】125
【電流(A)】6

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリングアダプター(プラグ)の型番B-23Hのページです。 型番B-23Hに関する仕様情報を記載しております。
シーリングアダプター(プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングアダプター(プラグ)
シーリングアダプター(ソケット)
シーリングキャップ
丸型引掛シーリング(丸型埋込引掛)
ベークソケット
台付レセプタクル(E17)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格5006907232,470789861
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目4日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)125125250125300300
定格電流(A)666663
仕様引掛シーリング→コンセントコンセント→引掛シーリングロック付引掛シーリング丸型埋込引掛シーリング--
JANコード490108700513049010870051544901087021963490108706105149010871000194901087101146

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト