エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電池ボックス 3×2(SW付)

型番:

UM-S032NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UM-S032NHの仕様・寸法情報

種類
電池部品
パッケージサイズ(mm)
H135×W60×D15
JANコード
4901087198443
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM-S032NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイッチ付き
・単3×2本、3V用
・パッケージサイズ(mm):H135×W60×D15

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ボックス 3×2(SW付)の型番UM-S032NHのページです。 型番UM-S032NHに関する仕様情報を記載しております。
電池ボックス 3×2(SW付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池ボックス 3×2(SW付)
電池ボックス 3×1(SW付)
電池ボックス 1×2(SW付)
電池ボックス 3×2(SW付・カバー付・LED)
電池ボックス 4×2(SW付・カバー付)
電池ボックス 3×2(ラグ端子)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,1337411,0821,406625430
通常出荷日5日目4日目1日目4日目7日目1日目
種類電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
パッケージサイズ(mm)H135×W60×D15H130×W60×D14H160×W80×D30H140×W60×D15H140×W60×D15H130×W60×D16
JANコード490108719844349010871984364901087198429490108719770549010871976824901087113552
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト