エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リチウムコイン電池用ボックス

通常単価(税別)
472
税込単価
519
通常出荷日:1日目

【仕様】・CR2016/2025/2032兼用・パッケージサイズ(mm):H110×W60×D10

詳細を確認

型番:

UM-CR2032NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UM-CR2032NHの仕様・寸法情報

種類
電池部品
パッケージサイズ(mm)
H110×W60×D10
JANコード
4901087197729
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM-CR2032NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472
( 519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・CR2016/2025/2032兼用
・パッケージサイズ(mm):H110×W60×D10

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムコイン電池用ボックスの型番UM-CR2032NHのページです。 型番UM-CR2032NHに関する仕様情報を記載しております。
リチウムコイン電池用ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムコイン電池用ボックス
電池ボックス 3×2(バッテリースナップ用)
電池ボックス 3×4(バッテリースナップ用)
電池ボックス 3×6(バッテリースナップ用)
アルカリボタン電池用ボックス LR44
電池ボックス 3×2(SW付)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格4724305536163871,133
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目5日目
種類電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
パッケージサイズ(mm)H110×W60×D10H130×W60×D16H130×W60×D16H130×W60×D30H110×W60×D15H135×W60×D15
JANコード490108719772949010871135454901087113569490108711358349010871977124901087198443

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト