エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電池ボックス 1×4(縦横2本配列)

通常単価(税別)
1,154
税込単価
1,269
通常出荷日:1日目

【特長】・単1×4本用(縦横2本配列)・バッテリーナップ用・直列6V引き出し用

型番:

UM-140NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UM-140NHの仕様・寸法情報

種類
電池部品
パッケージサイズ(mm)
H230×W80×D30
JANコード
4901087047864
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM-140NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単1×4本用(縦横2本配列)
・バッテリーナップ用
・直列6V引き出し用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ボックス 1×4(縦横2本配列)の型番UM-140NHのページです。 型番UM-140NHに関する仕様情報を記載しております。
電池ボックス 1×4(縦横2本配列)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池ボックス 1×4(縦横2本配列)
電池ボックス 2×4(縦横2本配列)
電池ボックス 1×2(横配列)
電池ボックス 2×2(横配列)
電池ボックス 3×4(横配列2段)
電池ボックス 4×1(ラグ端子)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,154733760878513261
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
種類電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
パッケージサイズ(mm)H230×W80×D30H190×W60×D25H150×W80×D30H140×W60×D20H140×W60×D15H130×W60×D10
JANコード490108704786449010870478954901087047857490108704788849010870479254901087113613
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト