エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

タイヤシャフト

通常単価(税別)
648
税込単価
713
通常出荷日:7日目

【特長】・全長:100mm・シャフト径:3mm・付属品:取付ネジ2個・ナット2個

詳細を確認

型番:

HK-MSF100H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK-MSF100Hの仕様・寸法情報

種類
ボックス用足
材質
JANコード
4901087197644
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HK-MSF100H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648
( 713 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長:100mm
・シャフト径:3mm
・付属品:取付ネジ2個・ナット2個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤシャフトの型番HK-MSF100Hのページです。 型番HK-MSF100Hに関する仕様情報を記載しております。
タイヤシャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤシャフト
タイヤ 25mm
BP11-BD 底面小扉
結露防止テープ
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
ステンレス製盤取付金具 SKM
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器日東工業未来工業日東工業河村電器産業
通常価格64862223,520 -1,15338,620 -5,289
通常出荷日7日目5日目3日目1日目3日目3日目
種類ボックス用足ボックス用足化粧プレート保護用パーツハンドルカバー用パーツ
材質ゴム----
JANコード49010871976444901087197606----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト