エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

タイヤ 25mm【2個入り】

通常単価(税別)
622
税込単価
684
通常出荷日:5日目

【特長】ELPA朝日電器製の外装パーツ、タイヤ 25mm2個入りです。【適用径(Φ)】3

詳細を確認

型番:

HK-M25H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK-M25Hの仕様・寸法情報

種類
ボックス用足
材質
ゴム
適用径(Φ)
3
JANコード
4901087197606

型番リスト

表示件数
型番
HK-M25H
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ELPA朝日電器製の外装パーツ、タイヤ 25mm2個入りです。
【適用径(Φ)】
3

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤ 25mmの型番HK-M25Hのページです。 型番HK-M25Hに関する仕様情報を記載しております。
タイヤ 25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤ 25mm
タイヤシャフト
BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6
BP11-BD 底面小扉
結露防止テープ
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器日東工業日東工業未来工業日東工業
通常価格62264812,700 -23,520 -1,15338,620 -
通常出荷日5日目7日目3日目3日目1日目3日目
種類ボックス用足ボックス用足ハンドル化粧プレート保護用パーツハンドル
材質ゴム----
適用径(Φ)3-----
JANコード49010871976064901087197644----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト