エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオケーブル 抵抗入(Φ3.5ステミニ-P2)

    通常単価(税別)
    2,009
    税込単価
    2,210
    通常出荷日:5日目

    【特長】・CDプレーヤーとヘッドホンステレオを接続して再生。・高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採...

    詳細を確認

    型番:

    AD-310
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    AD-310の仕様・寸法情報

    用途
    オーディオ
    端子形状
    3.5φミニプラグ
    ケーブル種類
    ストレート
    長さ(m)
    2
    JANコード
    4901087145485
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD-310
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,009
    ( 2,210 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CDプレーヤーとヘッドホンステレオを接続して再生。
    ・高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オーディオケーブル 抵抗入(Φ3.5ステミニ-P2)の型番AD-310のページです。 型番AD-310に関する仕様情報を記載しております。
    オーディオケーブル 抵抗入(Φ3.5ステミニ-P2)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオケーブル 抵抗入(Φ3.5ステミニ-P2)
    オーディオコード(抵抗入)
    オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
    AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2m
    オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライアクロスオーム電機(ライト)サンワサプライ
    通常価格2,0092,1342,2519296713,813
    通常出荷日5日目1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
    用途オーディオオーディオオーディオAVオーディオオーディオ
    端子形状3.5φミニプラグ3.5φミニプラグ3.5φミニプラグRCARCARCA
    ケーブル種類ストレートストレートストレート変換延長ストレート
    長さ(m)223.61.525
    JANコード49010871454854901087145553----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト