エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    HDMIセレクター

    通常単価(税別)
    4,723
    税込単価
    5,195
    通常出荷日:1日目

    【特長】・FullHD解像度(1920×1080)出力に対応。・邪魔にならない超コンパクトサイズ。・電...

    詳細を確認

    型番:

    ASL-HD301
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    ASL-HD301の仕様・寸法情報

    種類
    変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A メス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A メス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    JANコード
    4901087215836

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ASL-HD301
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,723
    ( 5,195 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FullHD解像度(1920×1080)出力に対応。
    ・邪魔にならない超コンパクトサイズ。
    ・電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載。
    ・出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付。
    ・各種ゲーム機動作確認済み。(PS4/PS3/WiiU/Xbox 360)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HDMIセレクターの型番ASL-HD301のページです。 型番ASL-HD301に関する仕様情報を記載しております。
    HDMIセレクターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HDMIセレクター
    miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ
    DisplayPort-HDMI変換アダプタ BDPHDシリーズ
    DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    Mini DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    DisplayPort → VGAコンバーター
    メーカーELPA朝日電器バッファローバッファローATENATENATEN
    通常価格4,7232,8892,8898,4977,7306,370
    通常出荷日1日目6日目在庫品1日目5日目5日目5日目
    種類変換アダプタ変換アダプタケーブル変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1HDMI A メスHDMI A メスDisplayPortオスHDMI A メスHDMI A メスVGAメス
    コネクタタイプ CN2HDMI A メスMini DisplayPort オスHDMI A メスDisplayPortオスDisplayPortオスDisplayPortオス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

    ディスプレイアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト