エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シリコンスリーブ

通常単価(税別)
1,474
税込単価
1,621
通常出荷日:5日目

シリコン製のリングスリープ形状のELPA朝日電器汎用裸圧着スリーブです。

型番:

HK-SS10H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK-SS10Hの仕様・寸法情報

形状
スリーブ
必要内径サイズ(mm)
1
材質
シリコン
長さ(m)
1
JANコード
4901087148752
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HK-SS10H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474
( 1,621 )
5日目

詳細情報

基本情報

シリコン製のリングスリープ形状のELPA朝日電器汎用裸圧着スリーブです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスリーブの型番HK-SS10Hのページです。 型番HK-SS10Hに関する仕様情報を記載しております。
シリコンスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスリーブ
保護チューブ SPX4
耐熱シリコンチューブ
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)
メーカーELPA朝日電器日東工業ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,4745,810 -1,792 -1,771 -1,547 -1,771 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
形状スリーブ丸型丸型丸型丸型丸型
必要内径サイズ(mm)13.5----
材質シリコン-----
長さ(m)1-----
JANコード4901087148752-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト