エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

収縮チューブ Φ1.5

通常単価(税別)
2,171
税込単価
2,388
通常出荷日:1日目

電線・端子などの接続部の保護に。【特長】・収縮開始温度:70℃以上【仕様】・内径(収縮前):1.9mm...

詳細を確認

型番:

PH-6415H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-6415Hの仕様・寸法情報

内径(収縮前)(mm)
1.9
チューブ長さ(mm)
1000
接着剤
難燃性
JANコード
4901087197781

型番リスト

表示件数
型番
PH-6415H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,171
( 2,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線・端子などの接続部の保護に。
【特長】
・収縮開始温度:70℃以上
【仕様】
・内径(収縮前):1.9mm
・内径(収縮後):0.75mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収縮チューブ Φ1.5の型番PH-6415Hのページです。 型番PH-6415Hに関する仕様情報を記載しております。
収縮チューブ Φ1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収縮チューブ Φ1.5
熱収縮チューブ SETC-8-10P-W
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)
メーカーELPA朝日電器デンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミミスミ
通常価格2,1711,8071,393 -556 -1,323 -2,289 -
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
内径(収縮前)(mm)1.98----
黄色
チューブ長さ(mm)100010001000100010001000
接着剤
難燃性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました