エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子【500個入り】

型番:

AVAP-1.25-9 RED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

AVAP-1.25-9 REDの仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
ブレード型
内径 d2(φ)
3.3
外径(mm)
2.1
全長 L(mm)
18.5
適合電線サイズ(AWG)
20~16
絶縁部素材
ビニル
代表規格
UL
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
0.25~1.65
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AVAP-1.25-9 RED
RoHS?最小発注数量
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,445
( 7,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板状形の銅線用絶縁被覆付圧着端子です。
【適合電線サイズ(AWG)】20~16

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子の型番AVAP-1.25-9 REDのページです。 型番AVAP-1.25-9 REDに関する仕様情報を記載しております。
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型
丸形端子 (R形)
リング・タン端子
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
メーカー大同端子製造冨士端子工業大同端子製造TE Connectivity大同端子製造大同端子製造
通常価格6,4457,3315,6542835,9399,229
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状ブレード型スリーブ・リング型丸型リング・タン棒型平型
内径 d2(φ)3.32.35.36.73--
外径(mm)2.14.52213.491.67.7
全長 L(mm)18.52542.333.7126.520.2
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト