17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

绝縁被覆付閉端接続子(プラ ボックス)【70~100個入り】

通常単価(税別)
1,157
税込単価
1,273
通常出荷日:5日目

ELPA朝日電器 圧着端子 绝縁被覆付閉端接続子(プラ ボックス)。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
2.4
3.4
20.8
4901087209569
10
1パック

100個入り

3
4
21
4901087209576
10
1パック

100個入り

3.8
5.6
27
4901087209583
10
1パック

70個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,157
( 1,273 )
5日目
1,157
( 1,273 )
5日目
1,157
( 1,273 )
5日目

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 圧着端子 绝縁被覆付閉端接続子(プラ ボックス)。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

绝縁被覆付閉端接続子(プラ ボックス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
绝縁被覆付閉端接続子(プラ ボックス)
绝縁被覆付圧着スリーブ(プラ ボックス)
绝縁被覆付閉端接続子 PHシリーズ
绝縁被覆付圧着スリーブ PHシリーズ
絶縁棒型端子
絶縁ブレード端子
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,1571,331156 -243 -300541
通常出荷日5日目5日目2日目〜7日目5日目1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状閉端型スリーブ・リング型閉端型スリーブ・リング型棒型ブレード型
シリーズその他その他その他その他その他その他
絶縁被覆(色)透明透明透明透明
シリーズ詳細PHシリーズPHシリーズPSシリーズPHシリーズPSシリーズPSシリーズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト