17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 絶縁被覆(色)

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

差込ピン端子 PHシリーズ【5個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

絶縁被覆(色)

JANコード

RoHS?最小発注数量
2
4.6
24.5
透明
4901087175031
10
1パック

5個入り

2
5.1
26.5
透明
4901087175048
10
1パック

5個入り

3.95
6.9
26.2
4901087175055
10
1パック

5個入り

4
7.4
27.7
4901087175062
10
1パック

5個入り

3.95
6.9
26.2
4901087175079
10
1パック

5個入り

4
7.4
27.7
4901087175086
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267
( 294 )
4日目
267
( 294 )
4日目
266
( 293 )
7日目
266
( 293 )
7日目
218
( 240 )
7日目
266
( 293 )
7日目

詳細情報

基本情報

PHシリーズの差込ピン端です。
用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込ピン端子 PHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込ピン端子 PHシリーズ
差込形接続端子
差込形接続端子 250シリーズ
差込形接続端子 187シリーズ
差込形接続端子 110シリーズ
スリーブキャップ PHシリーズ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ELPA朝日電器
通常価格218-315 -1,864 -1,943 -3,067227
通常出荷日4日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子絶縁付圧着端子
形状その他その他差込型差込型差込型閉端型
シリーズピン端子その他250187110その他
形状詳細差込型差込型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト