エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

絶縁ブレード端子【10個入り】

通常単価(税別)
541
税込単価
595
通常出荷日:1日目

PSシリーズの絶縁ブレード圧着端子です。【全長(mm)】18

型番:

PS-686H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PS-686Hの仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
ブレード型
シリーズ
その他
外径(mm)
2.8
全長(mm)
18
絶縁被覆(色)
シリーズ詳細
PSシリーズ
JANコード
4901087174935
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PS-686H
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
1日目

詳細情報

基本情報

PSシリーズの絶縁ブレード圧着端子です。
【全長(mm)】18

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ブレード端子の型番PS-686Hのページです。 型番PS-686Hに関する仕様情報を記載しております。
絶縁ブレード端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ブレード端子
絶縁棒型端子
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ミスミ
通常価格5413002,184 -2,796 -5,0211,212 -
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
形状ブレード型棒型差込型差込型差込型差込型
シリーズその他その他250187110187
外径(mm)2.81.96.853.25
全長(mm)18212119.519.520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト