17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

絶縁ねじ込みコネクター【5~10個入り】

通常単価(税別)
157278
税込単価
173306
通常出荷日:1日目

電線を接続する際、結合部にかぶせることで絶縁することができるねじ込みコネクターです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合電線範困

(mm2)

JANコード

最小発注数量
より線0.5(2~4本)、0.75(2~3本)、1.25(2本)
4901087078547
1パック

10個入り

単線 1.6(2本)/より線0.75(2~5本)、1.25(2~4本)、2(2本)
4901087078554
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157
( 173 )
1日目
278
( 306 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線を接続する際、結合部にかぶせることで絶縁することができるねじ込みコネクターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ねじ込みコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ねじ込みコネクター
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁
絶縁スリーブ 1-170823-3
ミニチュア隣接ジャンパ(絶縁)769シリーズ用
櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用
TE ダイナミックコネクタ 誤挿入防止キー・カット工具(D3100/D3200兼用)
メーカーELPA朝日電器TE ConnectivityTE Connectivityワゴワゴミスミ
通常価格157-6512919540 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト