エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニジャック

型番:

HK-MJ01H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK-MJ01Hの仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
ピン数
1
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
仕様
ステレオ、モノラル兼用
適用プラグ径(mm)
3.5
JANコード
4901087130542
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HK-MJ01H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035
( 1,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

工作パーツ ジャック。
【特長】
・ステレオ、モノラル兼用
・3.5mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニジャックの型番HK-MJ01Hのページです。 型番HK-MJ01Hに関する仕様情報を記載しております。
ミニジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニジャック
DCジャック
DCジャック&プラグ
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(プラグ(ソケット))(R1)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)AMPHENOL
通常価格1,0351,0411,749 -11,80412,914 -5,732
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途プリント基板用ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続その他
ピン数1115-14
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス/メス兼用オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
電線接続方法ハンダハンダハンダ圧着圧着ハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト