エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

DCプラグ

型番:

HK-DCP01H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK-DCP01Hの仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
ピン数
1
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
外径(mm)
5.5
内径(mm)
2.1
JANコード
4901087130580
-
-

商品情報

定格電圧12V
定格電流0.5A

型番リスト

表示件数
型番
HK-DCP01H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
7日目

詳細情報

基本情報

工作パーツ DCプラグ。
【特長】
・外径:5.5mm、内径:2.1mm用

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCプラグの型番HK-DCP01Hのページです。 型番HK-DCP01Hに関する仕様情報を記載しております。
DCプラグのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
電源ケーブルの抜き差し用に
3
満足度:3.0
ACアダプタからの線に半田付けして抜き差し可能に出来ます。作業性もよく、安価なので使い勝手がいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCプラグ
DCジャック&プラグ
DCジャック
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
Dinプラグ Amphenol Plug 5極
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器タカチ電機工業AMPHENOLフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格2191,749 -1,0413,059 -5,13218,404
通常出荷日7日目1日目〜1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
用途プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
ピン数111-59
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス/メス兼用オス(プラグ)オス/メス兼用オス(プラグ)メス(ソケット)
電線接続方法ハンダハンダハンダその他ハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング