エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヒューズホルダー 20mm(ビス取付)

型番:

FH-K20H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FH-K20Hの仕様・寸法情報

取付タイプ
直付
定格電流(A)
6.3
JANコード
4901087126392
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FH-K20H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mm
・ビス取付タイプ
・定格:250V/6.3A以下

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー 20mm(ビス取付)の型番FH-K20Hのページです。 型番FH-K20Hに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー 20mm(ビス取付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー 20mm(ビス取付)
ヒューズホルダー 20mm(パネル取付)
ヒューズホルダー 30mm(ビス取付)
ヒューズホルダー 30mm(パネル取付)
ヒューズホルダー 中継用
ヒューズホルダー FHC
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器坂詰製作所
通常価格2793993624293732,037
通常出荷日1日目2日目1日目1日目3日目在庫品1日目
取付タイプ直付パネル取付DINレール取付パネル取付中継取付ビス又はDINレール
定格電流(A)6.31010157AC15
JANコード49010871263924901087126378490108712640849010871263854901087129713-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト