17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具

通常単価(税別)
21,110
税込単価
23,221
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

絶縁付圧着端子・スリーブ用手動式圧着工具です。適用サイズは0.3~0.5mm2、0.8mm2の絶縁体付...

詳細を確認

型番:

DS05N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS05Nの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
絶縁付圧着端子
全長(mm)
265
適応サイズ
0.3~0.5
適用
絶縁付圧着端子・スリーブ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DS05N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,110
( 23,221 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

絶縁付圧着端子・スリーブ用手動式圧着工具です。
適用サイズは0.3~0.5mm2、0.8mm2の絶縁体付圧着端子にご使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具の型番DS05Nのページです。 型番DS05Nに関する仕様情報を記載しております。
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
顧客仕様のハーネスアッセンブリに使用。
5
満足度:5.0
顧客指定の圧着端子を簡易工具で圧着していたが、なかなかうまく圧着できていなかった。今回、こちらの専用工具がある事を知り、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
フェルール形端子用工具 FC-8
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
圧着工具 P-75
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
メーカー大同端子製造大同端子製造ホーザントラスコ中山ホーザンパンドウイット
通常価格21,11024,9007,4755,7496,259687,500
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目2日目3日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子絶縁付圧着端子その他裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
全長(mm)265170180172270414
適応サイズ0.3~0.50.25~6sq1.25/2mm21.25、2、5.5mm21.25/2/5.5/8mm238~200mm2
適用絶縁付圧着端子・スリーブフェルール形端子----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト