エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップスイッチ 6P

型番:

PU-73NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU-73NHの仕様・寸法情報

形状
長角型
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
2極双投
停止・リターン
停止
保護機能(耐環境性)
JANコード
4901087048205

型番リスト

表示件数
型番
PU-73NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2回路2接点スイッチ
・定格:125V 3A 6P
・逆点スイッチとしても使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップスイッチ 6Pの型番PU-73NHのページです。 型番PU-73NHに関する仕様情報を記載しております。
スナップスイッチ 6Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップスイッチ 6P
スナップスイッチ 4P
スナップスイッチ 2P
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
トグルスイッチ DS-122
トグルスイッチ 取付穴Φ12
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ミヤマ電器ミスミ
通常価格9438393992,728 -5303,912 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状長角型長角型長角型長角型その他その他
照光--
接点構成(トグル、ロッカ)2極双投2極単投単極単投-SPST-
停止・リターン停止停止停止---
保護機能(耐環境性)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト