エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップスイッチ 4P

通常単価(税別)
839
税込単価
923
通常出荷日:1日目

2回路対応!定格:125V 3V 4Pのスナップスイッチです。

型番:

PU-72NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU-72NHの仕様・寸法情報

形状
長角型
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
2極単投
停止・リターン
停止
保護機能(耐環境性)
JANコード
4901087048199

型番リスト

表示件数
型番
PU-72NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
1日目

詳細情報

基本情報

2回路対応!定格:125V 3V 4Pのスナップスイッチです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップスイッチ 4Pの型番PU-72NHのページです。 型番PU-72NHに関する仕様情報を記載しております。
スナップスイッチ 4Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップスイッチ 4P
スナップスイッチ 6P
スナップスイッチ 2P
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
トグルスイッチ DS-122
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ミヤマ電器富士電機機器制御
通常価格8399433992,728 -5302,397 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状長角型長角型長角型長角型その他-
照光--
接点構成(トグル、ロッカ)2極単投2極双投単極単投-SPST-
停止・リターン停止停止停止---
保護機能(耐環境性)-

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト