エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ【4個入り】

型番:

SSK-B-UPC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

SSK-B-UPCの仕様・寸法情報

種類
金具
色/表面処理
ステンレス/無処理
対応機種/用途
UPCシリーズ
ねじサイズ(mm)
ナベUNF#10-32×3/8
仕様
ナベビスインサートナット止め
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SSK-B-UPC
RoHS?最小発注数量
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
3日目

詳細情報

基本情報

タカチ電機工業のポール取付金具のビスセットです。
色/表面処理 ステンレス/無処理

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSK用ビスセット SSK-Bシリーズの型番SSK-B-UPCのページです。 型番SSK-B-UPCに関する仕様情報を記載しております。
SSK用ビスセット SSK-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ
WSCシリーズ用傾斜スペーサー
WCPBシリーズ WCシリーズ用基板
UPCシリーズ用取付ベース
EXPE・EXEFシリーズ用EMCシールドガスケット
コイン電池ホルダー BSシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格586283385 -1,349 -889452 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目2日目2日目
種類金具金具金具電池部品
色/表面処理ステンレス/無処理ブラックスルーホール 鉛フリーハンダ レジストシルバーアルマイト-ニッケルメッキ
対応機種/用途UPCシリーズWSCシリーズ(ベース側ボス用)--EXPE20-□、24-□、EXEF20-□、24-□-
ねじサイズ(mm)ナベUNF#10-32×3/8-----
仕様ナベビスインサートナット止め-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト