エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

EXPE・EXEFシリーズ用EMCシールドガスケット

通常単価(税別)
889
税込単価
978
通常出荷日:2日目

【特長】・EXPE・EXEFシリーズ用のEMCシールド防水ガスケットです。・破損・紛失の際、交換用とし...

詳細を確認

型番:

EXEG-3.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EXEG-3.2の仕様・寸法情報

種類
金具
対応機種/用途
EXPE20-□、24-□、EXEF20-□、24-□
材質
導電性繊維・TPE
外径(Φ)
3.2
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EXEG-3.2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889
( 978 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EXPE・EXEFシリーズ用のEMCシールド防水ガスケットです。
・破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXPE・EXEFシリーズ用EMCシールドガスケットの型番EXEG-3.2のページです。 型番EXEG-3.2に関する仕様情報を記載しております。
EXPE・EXEFシリーズ用EMCシールドガスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXPE・EXEFシリーズ用EMCシールドガスケット
WSCシリーズ用傾斜スペーサー
WCPBシリーズ WCシリーズ用基板
UPCシリーズ用取付ベース
コイン電池ホルダー BSシリーズ
コイン電池ホルダー HUシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格889283385 -1,349 -452 -229 -
通常出荷日2日目3日目2日目3日目2日目在庫品1日目〜
種類金具金具電池部品-
対応機種/用途EXPE20-□、24-□、EXEF20-□、24-□WSCシリーズ(ベース側ボス用)----
材質導電性繊維・TPEPOMガラスエポキシ(FR-4)t1.0アルミ板(A1050P)りん青銅ガラス入りLCP
外径(Φ)3.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト