エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

エラストマ取手 FM200シリーズ

通常単価(税別)
1,883
税込単価
2,071
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

【特長】・持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。・許容荷重:20kgf。

詳細を確認

型番:

FM200G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM200Gの仕様・寸法情報

種類
取手
色/表面処理
グレー
W(mm)
200
H(mm)
26
D(mm)
16.9
取付穴(個)
4
取付穴寸法
Φ5.5
ねじサイズ(mm)
M5×8
材質
PU(取手)/PA6(ベース)/ABS(ベースカバー)/SWCH(シャフト)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FM200G
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,883
( 2,071 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。
・許容荷重:20kgf。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマ取手 FM200シリーズの型番FM200Gのページです。 型番FM200Gに関する仕様情報を記載しております。
エラストマ取手 FM200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エラストマ取手 FM200シリーズ
バンド取手 MYシリーズ
エラストマ取手 HKシリーズ
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
バンド取手 MHシリーズ
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,883583 -1,976 -931 -605 -836 -
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類取手取手取手取手取手取手
色/表面処理グレー-ブラック---
W(mm)200197.5----
H(mm)2611.5-32--
D(mm)16.92722---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト