17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 付属品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

Raspberry Pi専用アルミケース RPIシリーズ

通常単価(税別)
3,3733,572
税込単価
3,7103,929

【特長】・Raspberry Pi専用アルミケースです。・Raspberry ...

詳細情報を確認する
  • 材 質
    アルミ板(A1100P)
  • 表面処理
    表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理
  • W (mm)
    65
  • H (mm)
    37
  • D (mm)
    95
  • t (mm)
    1.5
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    付属品

    RoHS?最小発注数量
    貼付ゴム足
    10
    1個
    なし
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,373
    ( 3,710 )
    3日目
    3,572
    ( 3,929 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Raspberry Pi専用アルミケースです。
    ・Raspberry Pi 2B/3B/3B+のサイズに適合しています。
    ・オールアルミなので高級感があります。
    ・内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Raspberry Pi専用アルミケース RPIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Raspberry Pi専用アルミケース RPIシリーズ
    Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
    Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ
    Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ
    Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
    Raspberry Pi専用DINモジュールボックス RPDシリーズ
    メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
    通常価格3,373-2,373 -3,815 -2,090 -2832,532 -
    通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目3日目
    材 質アルミ板(A1100P)カバー:アルミダイキャストADC12、ベース:アルミ板A1100Pアクリル板カバー:アルミダイキャストADC12、ベース:アルミ板A1100P-PC+ABS
    表面処理表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理-----
    W(mm)65639563--
    H(mm)3730----
    D(mm)959812598--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マザーボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト