17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

Raspberry Pi専用DINモジュールボックス RPDシリーズ

通常単価(税別)
2,5322,945
税込単価
2,7853,240
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

【特長】・Raspberry Pi専用プラスチックケースです・Raspberry Pi 2B/3B/3...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
72.1
62
90.5
10
2個
71.1
32.2
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,532
( 2,785 )
3日目
2,945
( 3,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Raspberry Pi専用プラスチックケースです
・Raspberry Pi 2B/3B/3B+のサイズに適合しています
・DINレール(35mm)取付専用ボックスです
・ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raspberry Pi専用DINモジュールボックス RPDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raspberry Pi専用DINモジュールボックス RPDシリーズ
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ
Raspberry Pi専用アルミケース RPIシリーズ
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ
Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2,532-2,373 -3,815 -3,373 -2,090 -283
通常出荷日3日目2日目2日目3日目2日目2日目
材 質PC+ABSカバー:アルミダイキャストADC12、ベース:アルミ板A1100Pアクリル板アルミ板(A1100P)カバー:アルミダイキャストADC12、ベース:アルミ板A1100P-
グレーシルバー透明---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト