17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

EXS・EXHSシリーズ用外部取付足【4個入り】

通常単価(税別)
2,4902,496
税込単価
2,7392,746
通常出荷日:2日目

【特長】・EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。・EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅1...

詳細を確認
  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色/表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック/アルマイト
10
1パック

4個入り

シルバー/アルマイト
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,496
( 2,746 )
2日目
2,490
( 2,739 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。
・EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。

ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXS・EXHSシリーズ用外部取付足のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXS・EXHSシリーズ用外部取付足
ネジ止め式DINレール取付足 DRTシリーズ
長丸ハリ付ゴム足 TNシリーズ
ベルトクリップ GDHシリーズ
ラッチ WQL1-1
外部取付足 WGFシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2,490-163337127 -3,000699 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類ボックス用足ボックス用足ボックス用足カバー用パーツカバー用パーツボックス用足
W(mm)463026.828.525.7-
D(mm)36657.24872.450
材質アルミ押出材PBT天然ゴムABSPBT+PCステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト