エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

HDMIコネクタカバー【10個入り】

通常単価(税別)
228
税込単価
251
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

タカチ電機工のHDMI用コネクタカバーです。材質:PE色:ナチュラル

型番:

HDMIT-1
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HDMIT-1の仕様・寸法情報

種類
その他
特長
コネクタカバー
材質
PE
色詳細
ナチュラル
商品種類
HDMIコネクタカバー
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HDMIT-1
RoHS?最小発注数量
10
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
3日目

詳細情報

基本情報

タカチ電機工のHDMI用コネクタカバーです。
材質:PE
色:ナチュラル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIコネクタカバーの型番HDMIT-1のページです。 型番HDMIT-1に関する仕様情報を記載しております。
HDMIコネクタカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIコネクタカバー
DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー
コネクタカバー
HDMIコネクタ防塵プラグ
USBコネクタカバー
Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089040
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業サンワサプライタカチ電機工業サンワサプライDelphi
通常価格228204 -673264 -361 -139
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
透明透明
特長コネクタカバー簡単に取り外し可能ホコリなどによる接触不良からコネクタを守る防塵プラグホコリからコネクタを守る併用(自動車用コネクタ)
材質PEPP(UL94HB)----
色詳細ナチュラル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト