17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

HDMIコネクタ防塵プラグ【10個入り】

通常単価(税別)
264288
税込単価
290317
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

【仕様】・防塵プラグです。・材質:PE/ABS・色:ブラック

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

仕様

RoHS?最小発注数量
PE
取手付
10
5パック

10個入り

ABS
取手なし
10
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
3日目
264
( 290 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・防塵プラグです。
・材質:PE/ABS
・色:ブラック

カタログ

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIコネクタ防塵プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIコネクタ防塵プラグ
HDMIコネクタカバー
コネクタ用ゴムブッシュ
DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー
スプリング式コネクタ用防塵カバー
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業ワゴRS PRO
通常価格264-228930 -204 -3,023 -4,164
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
特長防塵プラグコネクタカバー線径の細いケーブルを使用簡単に取り外し可能被せるだけの簡単取り付けタイプK熱電対用
商品種類HDMIコネクタ防塵プラグHDMIコネクタカバーコネクタ用ゴムブッシュDsub防塵カバー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト