17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シールド付き高電圧 同軸型ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JJC40002-10

2024年08月に販売終了となりました。

代替品はございません。

耐ノイズ性に優れたレモオリジナル高電圧編組シールド付きケーブルです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • JJC40019のみUL対応品です。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
仕上り外径(mm)
4.8
定格電圧
その他
シールド
安全規格
-
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
全長(m)
10
使用電圧(DC)(kV)
9
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト