17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

低圧進相コンデンサ(乾式) 200V級 N2形 10~100μF(引出端子・口出線付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低圧進相コンデンサ(乾式) 200V級 N2形 10~100μF(引出端子・口出線付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BY201101TC1

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します
・DINレールにワンタッチで取り付けできます(DINレール幅35mm用)
・共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です
・取り付けは、背面と底面の二方向が選べます
・外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です
・小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50%削減できます
・併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます
・接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です
・コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
定格電圧(V)
200
定格容量(μF)
100
相数
三相
端子構造
引出端子付
仕様
放電抵抗内蔵、保安機構付、屋内専用

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト