17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤーストリッパー MWS-B

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:1日目

【特長】・心線を傷つけず、早くて簡単・丈夫で長持、切れ味抜群・本体に100%新塊材料を使用・刃物特殊鋼...

詳細を確認

型番:

MWS-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWS-Bの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
単線
全長(mm)
180
適応サイズ
1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
詳細タイプ
MWS-B
グリップの色
レッド

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MWS-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心線を傷つけず、早くて簡単
・丈夫で長持、切れ味抜群
・本体に100%新塊材料を使用
・刃物特殊鋼を採用
・適正な焼入処理が施されています
・透明ストッパーにより、皮剥き長さが正確・確実に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー MWS-Bの型番MWS-Bのページです。 型番MWS-Bに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー MWS-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー MWS-B
ワイヤーストリッパー LS55
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
メーカーマーベルロブテックスワイドミュラーPanasonicクニペックスクニペックス
通常価格4,3004,48719,951209,95638,65640,310
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線単線より線より線より線より線より線
全長(mm)180170190329250200
適応サイズ1.0、1.6、2.0、2.6、3.20.1~5.5mm20.25-6(ストリップ)/切断6(切断)mm212、22、38、60mm22×6mm2、2×10mm2、2×16mm20.14~16mm2
詳細タイプMWS-B-----

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト