17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

シールドFFC対応高速伝送用コネクタ FH41シリーズ(高さ2.5mm)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シールドFFC対応高速伝送用コネクタ FH41シリーズ(高さ2.5mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FH41-15S-0.5SH(05)

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

特長
0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ

1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応
2.インピーダンス整合端子設計
3.接続の高信頼性、堅牢構造
4.フリップロック方式による優れた作業性
5.自動実装対応
6.ハロゲンフリー
*IEC 61249-2-21に従い定義

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
0.5
使用電圧(V)
AC50
ピン数
15
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
アングル
代表規格
ROHS
コンタクトピッチ(mm)
0.5
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト