エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・1型なら9メガピクセルまで、1.1型なら12メガピクセルまで対応の高画素・低ディストーション...
詳細を確認


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63,227円 ( 69,550円 ) | 7日目 |
63,227円 ( 69,550円 ) | 7日目 |
63,227円 ( 69,550円 ) | 7日目 |
63,227円 ( 69,550円 ) | 7日目 |
61,385円 ( 67,524円 ) | 7日目 |
61,385円 ( 67,524円 ) | 7日目 |
【特長】
・1型なら9メガピクセルまで、1.1型なら12メガピクセルまで対応の高画素・低ディストーションレンズ電子基板検査など多様な装置用途にご使用いただけます
・フォーカス方式にフローティング機構を採用
・至近距離を短くすることで、マクロ領域での撮影にも対応
【用途】
・プリント基板やシート材(金属、紙、フィルム)の外観検査
・印刷物の印字チェック
・食品や薬品の形状・色表面の異物検査
・金属板金のヘアラインなどの表面状態の確認
・液晶モニターの画素抜けチェック
・精密加工品から容器全体の外観・異物検査
・電子基板やウエハーなどの精密加工品の検査

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用
4.3通常価格(税別):11,000円~

TAMRON
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応
0通常価格(税別):33,937円~