17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノイズ防止トランス NRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノイズ防止トランス NRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NR11-01KE

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コモン・ノーマル両モードについて高い減衰力を発揮、ノイズ対策専用トランス。
【特長】
・従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力があり、絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上で、コイル・鉄心間の耐電圧は、3KV/1分間を確保しています
・電源ラインから侵入するノイズの防止だけではなく、ノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズの侵入も防ぐことが出来ます

ご注意

  • カタログ記載はRoHS6ですが、実際はRoHS10です。

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
容量(kVA)
1
一次電圧(V)
100
二次電圧(V)
100
シールド有無
絶縁種別
E種
ケース有無
寸法 縦(mm)
173
寸法 横(mm)
143
寸法 奥行き(mm)
180
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト