エレクトロニクス部品技術窓口
上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたスタンドです。
| 図番 | 用途 | 型式 | 支柱高(mm) | 台板サイズ(mm) | 調整方向 | 微調整 | 水平調整 | 回転調整 | 角度調整 | 耐荷重 |
| ① | 小型カメラスタンド | EMVA-MK350 | 350 | 150x150 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 2.5kg |
| 小型カメラスタンド | EMVA-MK500 | 500 | 150x150 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 2.5kg | |
| 小型カメラスタンド | EMVA-MK750 | 750 | 150x150 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 2.5kg | |
| ② | XYZ調整小型カメラスタンド | MK350-XYZL | 350 | 200x300 | 上下 | 上下左右前後 | 有り | 有り | 無し | 1kg |
| XYZ調整小型カメラスタンド | MK500-XYZL | 500 | 200x300 | 上下 | 上下左右前後 | 有り | 有り | 無し | 1kg | |
| XYZ調整小型カメラスタンド | MK750-XYZL | 750 | 200x300 | 上下 | 上下左右前後 | 有り | 有り | 無し | 1kg | |
| ③ | カメラ照明取付用小型スタンド | MCBG-LHMC-B | 300 | 200x300 | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 1.5kg |
| カメラ照明取付用小型スタンド | MCBG-LHMC-M | 300 | マグネット | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 1.5kg | |
| ④ | 重量カメラ用スタンド | HC500-PO | 500 | 無し | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg |
| 重量カメラ用スタンド | HC700-PO | 700 | 無し | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| 重量カメラ用スタンド | HC900-PO | 900 | 無し | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| 重量カメラ用スタンド | HC500-B200 | 500 | 200x200 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| 重量カメラ用スタンド | HC700-B200 | 700 | 200x200 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| 重量カメラ用スタンド | HC900-B200 | 900 | 200x200 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| 重量カメラ用スタンド | HC500-B450 | 500 | 450x450 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| 重量カメラ用スタンド | HC700-B450 | 700 | 450x450 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| 重量カメラ用スタンド | HC900-B450 | 900 | 450x450 | 上下 | 上下 | 無し | 無し | 無し | 10kg | |
| ⑤ | 水平調整付カメラスタンド | AJCS-P500-B300 | 500 | 300x300 | 上下 | 無し | 有り | 無し | 無し | 2.5kg |
| 水平調整付カメラスタンド | AJCS-P500Z-B300 | 500 | 300x300 | 上下 | 上下 | 有り | 無し | 無し | 2.5kg | |
| 水平調整付カメラスタンド | AJCS-P500-B450 | 500 | 450x450 | 上下 | 無し | 有り | 無し | 無し | 2.5kg | |
| 水平調整付カメラスタンド | AJCS-P500XZ-B450 | 500 | 450x450 | 上下 | 上下左右 | 有り | 無し | 無し | 2.5kg | |
| ⑥ | 中型カメラスタンド | EMVA-SL | 700 | 450x450 | 上下 | 上下左右 | 無し | 無し | 無し | 2.5kg |
| 中型カメラスタンド | EMVA-SL1000 | 1000 | 450x450 | 上下 | 上下左右 | 無し | 無し | 無し | 2.5kg | |
| ⑦ | 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H400-A〇〇〇-B450 | 400 | 450x450 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H400-A〇〇〇-B600 | 400 | 450x600 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H400-A〇〇〇-B650 | 400 | 530x650 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H700-A〇〇〇-B450 | 700 | 450x450 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H700-A〇〇〇-B600 | 700 | 450x600 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H700-A〇〇〇-B650 | 700 | 530x650 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H900-A〇〇〇-B450 | 900 | 450x450 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H900-A〇〇〇-B600 | 900 | 450x600 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| 調整機構の多い中型カメラスタンド | YZCS-H900-A〇〇〇-B650 | 900 | 530x650 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| ⑧ | XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H400-A〇〇〇-B450 | 400 | 450x450 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H400-A〇〇〇-B600 | 400 | 450x600 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H400-A〇〇〇-B650 | 400 | 530x650 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H700-A〇〇〇-B450 | 700 | 450x450 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H700-A〇〇〇-B600 | 700 | 450x600 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H700-A〇〇〇-B650 | 700 | 530x650 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H900-A〇〇〇-B450 | 900 | 450x450 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H900-A〇〇〇-B600 | 900 | 450x600 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | XYZCS-H900-A〇〇〇-B650 | 900 | 530x650 | 上下左右前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2kg | |
| XYZ調整中型カメラスタンド | MCH2-XYZL-400 | 400 | 450x600 | 上下左右前後 | 上下左右前後 | 有り | 有り | 無し | 1kg | |
| ⑨ | XYZ調整中型カメラスタンド | MCH2-XYZL-700 | 700 | 450x600 | 上下左右前後 | 上下左右前後 | 有り | 有り | 無し | 1kg |
| XYZ調整中型カメラスタンド | MCH2-XYZL-900 | 900 | 450x600 | 上下左右前後 | 上下左右前後 | 有り | 有り | 無し | 1kg | |
| ⑩ | カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H400-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B450 | 400 | 450x450 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H400-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B600 | 400 | 450x600 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H400-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B650 | 400 | 530x650 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H700-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B450 | 700 | 450x450 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H700-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B600 | 700 | 450x600 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H700-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B650 | 700 | 530x650 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H900-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B450 | 900 | 450x450 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H900-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B600 | 900 | 450x600 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| カメラ照明取付用中型スタンド | Y2ZLCS-H900-AU〇〇〇-AD〇〇〇-B650 | 900 | 530x650 | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| ⑪ | 角度調整付カメラスタンド | MACS-H700-B450 | 700 | 450x450 | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 1kg |
| 角度調整付カメラスタンド | MACS-H700-B600 | 700 | 450x600 | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 1kg | |
| 角度調整付カメラスタンド | MACS-H700-B650 | 700 | 530x650 | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 1kg | |
| ⑫ | ライン組込用カメラスタンド | LCS-H400-A〇〇〇-XYL | 400 | 無し | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg |
| ライン組込用カメラスタンド | LCS-H700-A〇〇〇-XYL | 700 | 無し | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| ライン組込用カメラスタンド | LCS-H900-A〇〇〇-XYL | 900 | 無し | 上下前後 | 上下左右 | 有り | 有り | 無し | 2.5kg | |
| ライン組込用カメラスタンド | LCS-H400-A〇〇〇-ADPXY | 400 | 無し | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 2.5kg | |
| ライン組込用カメラスタンド | LCS-H700-A〇〇〇-ADPXY | 700 | 無し | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 2.5kg | |
| ライン組込用カメラスタンド | LCS-H900-A〇〇〇-ADPXY | 900 | 無し | 上下前後 | 上下左右 | 無し | 無し | 有り | 2.5kg |






| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
181,019円 ( 199,121円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
175,747円 ( 193,322円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
199,267円 ( 219,194円 ) | 7日目 |
179,481円 ( 197,429円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
179,481円 ( 197,429円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
179,481円 ( 197,429円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
179,481円 ( 197,429円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
184,865円 ( 203,352円 ) | 7日目 |
209,090円 ( 229,999円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
179,481円 ( 197,429円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
179,481円 ( 197,429円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
179,481円 ( 197,429円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
184,865円 ( 203,352円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 7日目 |
188,814円 ( 207,695円 ) | 7日目 |
212,333円 ( 233,566円 ) | 7日目 |
212,334円 ( 233,567円 ) | 7日目 |
188,814円 ( 207,695円 ) | 7日目 |
212,333円 ( 233,566円 ) | 7日目 |
218,704円 ( 240,574円 ) | 7日目 |
上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたスタンドです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円

ミスミ
取付冶具(カメラ用、3方向調整)
4通常価格(税別):41,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

エスコ
56x 51mm カメラアーム
0通常価格(税別):41,862円

ミスミ
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
5通常価格(税別):7,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
取付冶具(LED照明用フレキシブルアーム)
0通常価格(税別):22,000円~